??
CAD-Modellauswahl
K1097.195903
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1097 - Arretierbolzen kurze Ausführung mit Gewindesicherung
Stückliste
K1097.195903
BESTKIPP
Bestellnummer
K1097.195903
MATERIAL
Grundkörper
Edelstahl
OBFLGK
Oberfläche Grundkörper
Arretierstift nicht gehärtet
FORM
Form
AP
AUSF
Ausführung
ohne Rastnut, ohne Kontermutter
POS
Position
GR
Größe
9
D
Durchmesser
3 mm
D1
Gewinde
M 6 x 0,75 mm
D2
Durchmesser Laenge
14 mm
L
Länge
25.5 mm
L1
Länge
5 mm
L2
Länge
5 mm
H
Höhe
3.5 mm
SW1
Schlüsselweite
8 mm
SW2
Schlüsselweite
0.000
F
Fase 30°
0.8 mm
F1
Federkraft Anfang F1 ca. N
4 N
F2
Federkraft Ende F2 ca. N
10 N
GEW
Gewicht ca.
0.0038 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245259144
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions